Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:43:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


S6306-2RSR>N
Rillenkugellager
Rillenkugellager S63..-2RSR, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 22.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.290 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 350 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 37 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D2 | 62,35 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 44,9 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 10,6 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >N | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Werkstoffkombination | S | Edelstahl |
Dichtung | 2RSR | Berührende Dichtung beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Schmierfett | |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden